Червячные редукторы UNIVERSAL SI

Модульность и гибкость

  • Мощность: 0.16 HP - 5.4 HP
  • Крутящий момент: 186 lb-inch - 3,779 lb-in
Габариты: 5

Несмотря на свою компактность червячные редукторы UNIVERSAL SI отличаются высокой энергетической плотностью и крайне тихой передачей крутящего момента. Благодаря простой и эффективной конструкции они находят применение в ограниченных пространствах, в которых нельзя использовать другие виды редукторов.

  • Передачи с полыми и сплошными валами
  • Варианты для монтажа: съемный вариант, на фланце или лапе
  • Угловой редуктор

  • Высокая перегрузочная способность
  • Исполнение в точном соответствии с требованиями
  • Плавный ход и низкий уровень шума
  • Малый вес благодаря корпусу из алюминия
  • Опциональное исполнение с цилиндрической предступенью 10:1 или в виде сдвоенного червячного редуктора
  • Широкий спектр применений благодаря гибкой модульной конструкции
  • Подшипниковая опора на выходном валу обеспечивает высокую устойчивость к нагрузкам

TI 80_0033 (Gear units) - TI 80_0033 - Amendments in document B1000


TI 80_0033 (Gear units) - TI 80_0033 - Amendments in document B1000
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

G1035_IE1_IE2_IE3_50 Hz - UNIVERSAL червячные редукторы (SI + SMI) 50 Гц, метрические


G1035_IE1_IE2_IE3_50 Hz - UNIVERSAL червячные редукторы (SI + SMI) 50 Гц, метрические
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

TI60-0002


TI60-0002
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

A6033


A6033
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

F1300


F1300
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

F1400


F1400
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

I8160


I8160
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

PM0007 - NORD следует за солнцем


PM0007 - NORD следует за солнцем
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

S3400


S3400
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

TI60-0003


TI60-0003
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Technical Handbook - Training manual - Technical information


Technical Handbook - Training manual - Technical information
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

PL1080 - Перечень запасных частей – Навесные опции


PL1080 - Перечень запасных частей – Навесные опции
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

C010001_2918 - Сертификат DIN EN 9001 | ISO 9001: 2015


C010001_2918 - Сертификат DIN EN 9001 | ISO 9001: 2015
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

C010011_2015 - Сертификат DIN EN 9001 | ISO 9001 :2008 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


C010011_2015 - Сертификат DIN EN 9001 | ISO 9001 :2008 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

C020010_0920 - Заявление производителя о соответствии регламенту REACH


C020010_0920 - Заявление производителя о соответствии регламенту REACH
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

C030001_2019 - Certificate - Energy Management System - ISO 50001:2011 | Certificate Number: 44 764 161533


C030001_2019 - Certificate - Energy Management System - ISO 50001:2011 | Certificate Number: 44 764 161533
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

C060000 - Заявление производителя о соответствии регламенту RoHS


C060000 - Заявление производителя о соответствии регламенту RoHS
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации